1TSR12ZMUU+870

1TSR12ZMUU+870

Tipos de TSR, 12mm, Estándar, Junta de labio estándar,

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
$700.87 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 70.0 mm  Máx.: 1010.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm


  • Reemplazo estándar del sector
  • Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
  • Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
  • Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
  • Bajo perfil
  • Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
  • Movimiento tranquilo
  • La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
  • Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 13,0 mm (±0.04)
[H1] 3,0 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 35,0 mm
[L2] 20,8 mm
[L3] 15,0 mm
[N] 7,5 mm (±0.04)
[SX] M3x3.5
[W] 12,0 mm
[W1] 27,0 mm
[W2] 20,0 mm
[W3] 3,5 mm
[W4] 6,0 mm
[X] 25,0 mm
[Y] 10,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro Z - Estándar
Tamaño 12
Longitud del riel 870,0 mm (34,25 in)
Clase de precisión Normal
Material Acero inoxidable
Cantidad de carros 1
Precarga Ajuste con holgura
Peso 0,545 kg (1,201 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 2.260 N (508 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 2.780 N (625 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 8 N·m (6 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 9 N·m (6 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 4.220 N (949 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: