Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

A linha de rolamentos Ball Bushing da Thomson é composta pelas seguintes famílias:
  • Rolamentos Super Smart Ball Bushing
  • Rolamentos Super Ball Bushing
  • Rolamentos Precision Steel Ball Bushing
    • Rolamento "A"
    • MultiTrac (MAM)
    • Estampo
    • Instrumento em miniatura

Super Smart

O Super Smart oferece nossa maior capacidade de carga por tamanho e também é o rolamento Ball Bushing® que oferece mais autoalinhamento. Os rolamentos Super Smart oferecem trilha dupla e placas de rolamento flutuantes com ranhuras nas esferas. As placas de rolamento flutuantes otimizam a distribuição de carga entre as trilhas de esferas e garantem um carregamento uniforme das esferas ao longo de todo o comprimento. As placas flutuantes permitem autoalinhamento universal de até ½°.

Os retentores e as mangas exteriores feitos de polímeros são leves, resistentes ao desgaste e reduzem a inércia e o ruído. Limpadores integrais com aba dupla (opcionais) mantêm a lubrificação e inibem a entrada de sujeira.

O design Super Smart oferece 6 vezes mais capacidade de carga do que os rolamentos "A" e 2 vezes mais capacidade de carga do que os rolamentos Super padrão da indústria.

Disponíveis nos tamanhos:
Polegada: ½” – 1,5” (preto)
Unidades métricas: 16 mm – 40 mm (padrão azul para UE ou branco para JIS)
Capacidade de carga: 265 – 3880 lb.

Super

Os rolamentos Super Ball Bushing® oferecem placas de rolamento flutuantes semelhantes às do rolamento Super Smart, mas com apenas uma ranhura por placa de rolamento flutuante. As placas flutuantes permitem autoalinhamento de até ½°.

Está disponível a opção de vedação para os rolamentos lineares Super. Essa vedação aumenta o comprimento do rolamento linear. Blocos de descanso Super vêm com vedação como padrão, sem comprimento adicional nos blocos.

O design Super oferece o triplo da capacidade de carga dos rolamentos "A" (metade da capacidade de um Super Smart).

Disponíveis nos tamanhos:
Polegada: ½” – 2,0”
Unidades métricas: 3 mm – 50 mm
Capacidade de carga: 10 – 3000 lb.

Rolamento "A"

O rolamento Ball Bushing® recirculante antiatrito com manga de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples. Rolamentos "A" – todo em aço, operam em até 315 °C/600 °F. Estão disponíveis três graus de precisão (A, XA, B). A maior parte dos tamanhos disponibiliza opções resistentes à corrosão. Vedações também estão disponíveis, mas com redução da temperatura nominal para 121 °C/250 °F.

Diferentemente dos rolamentos lineares Super Smart e Super, os rolamentos "A" não têm capacidade de autoalinhamento.

Disponíveis nos tamanhos:
Polegada: 1/4” – 4,0”
Capacidade de carga: 19 – 5000 lb.

Estampo

Construção rígida toda em aço semelhante à do rolamento "A", mas com uma carcaça especificamente projetada para uso em prensas post punch. O ajuste "pré-carregado" oferece zero folga (utilize um eixo de classe D). Disponível apenas no modelo fechado. Inclui parafusos de montagem e presilhas. A quantidade de parafusos e presilhas varia de acordo com o tamanho.
  • Quantidade: 2 para tamanhos 16 (diâmetro de 1")
  • Quantidade: 3 para tamanhos 20 e 24 (diâmetro de 1,25" e 1,5")
  • Quantidade: 4 para tamanhos 32 (diâmetro de 2")
Diferentemente dos rolamentos lineares Super Smart e Super, os rolamentos de estampo não têm capacidade de autoalinhamento.

Disponíveis nos tamanhos:
Polegada: 1,0” – 2,0”;
Capacidade de carga: 350 a 770 lb

MultiTrac (MAM)

O rolamento MAM tem um design rígido, para mínima deflexão. Os rolamentos MAM têm o dobro da capacidade de carga de um rolamento "A" de tamanho similar. Os rolamentos MAM têm algumas semelhanças com os rolamentos "A", mas a diferença está no fato de que utilizam retentores de polímeros. Isso reduz a inércia e o ruído, mas também limita a temperatura a 85 °C/185 °F. Estão disponíveis opções resistentes à corrosão.

Diferentemente dos rolamentos lineares Super Smart e Super, os rolamentos MAM não têm capacidade de autoalinhamento.

Disponíveis nos tamanhos:
Unidades métricas: 8 mm – 40 mm
Capacidade de carga: 180 – 4200 N
back to top