Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Linia łożysk Thomson Ball Bushing obejmuje następujące rodziny:
  • Łożyska Super Smart Ball Bushing
  • Łożyska Super Ball Bushing
  • Łożyska Precision Steel Ball Bushing
    • Łożysko „A”
    • MultiTrac (MAM)
    • Die Set
    • Miniature Instrument

Super Smart

Super to nasze mające najwyższą obciążalność dla rozmiaru i największe samoczynne wyrównanie łożyska Ball Bushing®. Łożyska Super Smart oferują podwójną bieżnię i ruchome płyty łożyska z rowkami ustalania kul. Ruchome płyty łożyska optymalizują rozkład obciążeń między bieżniami i zapewniają równomierne obciążenie kul na całej długości. Ruchome płyty łożyska pozwalają na uniwersalne samoczynne wyrównanie do 1/2°.

Lekkie i odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas. Zintegrowane pierścienie zgarniające z podwójnym występem (opcja) zatrzymują zanieczyszczenia, zachowując smarowanie.

Konstrukcja Super Smart oferuje sześciokrotnie większą obciążalność niż łożyska „A” i dwukrotnie większą niż przemysłowy standard Super.

Dostępne w rozmiarach:
Imperialne: 1/2–1,5 cala (czarne)
Metryczne: 16–40 mm (niebieski standard EU lub biały JIS)
Obciążalność: 265–3880 funtów-siła.

Super

Łożyska Super Ball Bushing® oferują ruchome płyty łożyska, podobne do Super Smart, lecz z tylko jednym rowkiem na ruchomą płytę łożyska. Ruchome płyty pozwalają na samoczynne wyrównanie do 1/2 cala.

Łożyska liniowe Super są dostępne z opcją uszczelnienia. Uszczelnienie to zwiększa całkowitą długość łożyska liniowego. Zespoły łożyskowe Super oferują uszczelnienie w standardzie bez dodatkowej długości.

Konstrukcja Super oferuje trzykrotnie większą obciążalność niż łożyska „A” (1/2 obciążalności Super Smart).

Dostępne w rozmiarach:
Imperialne: od 1/2 cala do 2,0 cali
Metryczne: 3–50 mm
Obciążalność: 10–3000 funtów-siła.

Łożyska „A”

To stalowe łożysko z obiegiem kul Ball Bushing® zapewnia sztywny ruch o niskim oporze — około 100 razy mniejszy współczynnik tarcia niż w przypadku ślizgowego łożyska kontaktowego. Łożyska „A” — całe ze stali, działają do 600°F/315°C. Dostępne trzy klasy dokładności (A, XA, B). W większości wymiarów dostępne opcje odporne na korozję. Uszczelnienia również są dostępne, lecz obniżają temperaturę znamionową do 250°F/121°C.

W przeciwieństwie do łożysk liniowych Super Smart i Super, łożyska „A” nie mają możliwości samoczynnego wyrównania.

Dostępne w rozmiarach:
Imperialne: od 1/4 cala do 4,0 cali
Obciążalność: 19–5000 funtów-siła.

Die Set

Sztywna, całkowicie stalowa konstrukcja podobna do „A”, lecz z obudową zaprojektowaną specjalnie do użycia w dziurkarce kolumnowej. Montaż ze wstępnym obciążeniem zapewnia zerowy luz (stosować wał klasy D). Dostępne wyłącznie jako zamknięte. Dołączone są śruby i zaciski montażowe. Liczba śrub i zacisków zależy od rozmiaru.
  • 2 sztuki dla rozmiaru 16 (średnica 1 cal)
  • 3 sztuki dla rozmiaru 20 i 24 (średnica 1,25 cala i 1,5 cala)
  • 4 sztuki dla rozmiaru 32 (średnica 2 cale)
W przeciwieństwie do łożysk liniowych Super Smart i Super, łożyska Die Set nie mają możliwości samoczynnego wyrównania.

Dostępne w rozmiarach:
Imperialne: 1,0–2,0 cala;
Obciążalność: od 350 do 770 funtów-siła

MultiTrac (MAM)

Łożysko MAM jest sztywną konstrukcją dla minimalnego ugięcia. Łożyska MAM mają obciążalność dwa razy większą niż łożyska „A” o podobnych wymiarach. Choć są podobne do łożysk „A” pod pewnymi względami, MAM różnią się tym, że wykorzystują polimerowe elementy ustalające. Obniża to bezwładność i hałas, lecz również ogranicza maksymalną temperaturę do 85°C (185°F). Dostępne są opcje odporne na korozję.

W przeciwieństwie do łożysk liniowych Super Smart i Super łożyska MAM nie mają możliwości samoczynnego wyrównania.

Dostępne w rozmiarach:
Metryczne: 8–40 mm
Obciążalność: 180–4200 N
back to top