Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 Electrak E050의 견고하고 신뢰할 수 있는 특성과 여러 기능을 추가해 Electrak® Throttle 선형 구동기를 스로틀 제어가 필요한 산업용 차량에 적합한 솔루션으로 제작했습니다.
공간 절약형 설계와 전기 기계 인터페이스가 결합되어 설치를 단순화하고 사용자 안전성 및 생산성을 높이며 인체 공학적 위치에 엔진 속도 제어장치를 배치할 수 있습니다. 온보드 전자장치 옵션을 활용하여 차량의 상태에 따라 엔진 속도를 자동으로 제어해 생산성을 높이고 연료 소비, 소음, 방출량을 줄임으로써 차량이 환경에 미치는 영향을 완화할 수 있습니다. 견고한 알루미늄 하우징은 하우징이 부식되지 않도록 보호하는 E-코팅이 적용된 IP69K/IP67 실링을 사용하므로 사실상 스로틀 선형 구동기를 유지관리할 필요가 없습니다.
추가 기능이 필요합니까? Electrak Throttle 선형 구동기는 사용자의 특정 응용분야 요구사항에 맞춰 조정할 수 있으며 언제든지 Thomson 엔지니어에게 애플리케이션 설계와 관련된 도움을 받을 수 있습니다.
비디오 보기: Thomson 스마트 구동기: 스마트 도구를 이용한 스마트 기계 설계.
사양 | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
입력 전압 (VDC) | 12 | 24 | ||
입력 전압 공차 (VDC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
스트로크 길이: mm(in) | 50.8 (2.0) | |||
접힌 길이: mm(in) | 184.7 (7.27) | |||
최대 정적 하중(Fx): N(lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
최대 동적 하중(Fx): N(lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
무하중 속도: mm/s(in/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
정격 부하 속도: mm/s(in/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
전류 인출 (최대 정격 하중 (A)) |
4 | 2 | ||
전류 인출 (스톨/유입 (A)) |
12 | 6 | ||
무게: kg(lbs) | 1.11 (2.5) | |||
최대 엔드 플레이: mm(in) | 1.5 (0.06) | |||
작동 온도 한도 표준 단위: ºC(ºF) |
-40 ~ 85(-40 ~ 185) | |||
작동 온도 한도 고온 단위: ºC(ºF) |
-40 ~ 125(-40 ~ 257) | |||
전하중 듀티 사이클(25ºC) | 50% | |||
수명: (주기) | 500 000 | |||
제한 토크: Nm(lb-in) | 0 (내부 제한) | |||
모터 케이블 리드 단면: mm²(AWG) |
0.8 (18) | |||
모터 케이블 길이: mm(in) | 165 (6.5) | |||
보호 등급 | IP67 / IP69K | |||
인증 | CE, RoHS |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 631 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2016 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2018 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2675 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2530 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2493 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2487 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2670 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2508 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].