선형 구동기는 유압 및 공압 솔루션에 비해 더 깨끗하고 효율적인 대안입니다. 전동 선형 구동기는 기어 및 볼 또는 리드 스크류의 회전 운동을 직선 또는 선형 운동으로 변환하여 하중을 정확하고 반복 가능한 성능으로 밀고/당기고, 올리고/내리고, 회전시키고, 위치를 결정하는 기능을 제공합니다. 선형 구동기는 농업 기계 및 장비, 의료 기기, 공장 자동화, 자재 취급 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다.
Thomson은 표준, 정밀 또는 스테퍼 모터로 분류되는 다양한 선형 구동기를 공급합니다.
표준 선형 구동기는 프로세스를 자동화하고, 위험한 상황에 사람을 투입할 필요성을 없애며, 원격 제어 기능을 제공하고, 어렵고 지루한 수동 작업을 보다 편리하게 만들기 위한 모든 유형의 장비에서 사용됩니다. 정밀 선형 구동기는 좁은 영역에서 보다 높은 속도, 높은 하중, 연속 듀티 사이클, 정밀한 위치 설정 및 유연한 통합이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 스테퍼 모터 선형 구동기는 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류를 한 개의 작은 외피 안에 통합하여 외부 유도가 있거나 높은 수준의 설계 유연성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다. "로드리스 선형 구동기"는 선형 장치라고도 합니다. 자세한 내용은 여기를 참고하십시오.
Thomson은 50여 년 전 최초의 구동기를 내놓은 이래 시장에서 신뢰받는 선구자로서 고객이 문제를 해결하고, 효율을 높이며, 그들이 설치하는 모든 전자 기계식 선형 구동기의 가치를 향상시키는 데 도움이 되는 기술을 개발해 왔습니다.
Thomson 구동기는 유지보수가 필요 없고, 유체 누출이 없으며, 자동화된 프로세스에 통합하기 쉽습니다. 당사의 설계 및 응용 전문 지식은 구동기 크기 결정 및 선택 도구, 대화식 3D CAD 모델, 전용 제품 웹사이트, 사용법 동영상 등을 포함한 방대한 온라인 자원으로 보강됩니다.