Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Accesorios de la Serie PC

Los accesorios de la Serie PC vienen instalados de fábrica si el código de pedido indica que la unidad incluye el accesorio. Sin embargo, también se pueden pedir por separado con su propio número de pieza.

Horquilla frontal

Para poder instalar una horquilla frontal independiente, el tubo de extensión debe tener una rosca macho en el extremo.

Horquilla frontal

Placa de montaje frontal

Incluye los tornillos necesarios para fijarlo al actuador.

Placa de montaje frontal

Muñón fijo

Los muñones fijos delantero y trasero consisten en una placa con dos ejes. Incluye todos los tornillos de conexión necesarios del actuador. El muñón trasero se monta en la correa de transmisión en los actuadores de diseño paralelo (muñón trasero no disponible en las unidades en línea)

Muñón fijo

Muñón móvil

El muñón móvil consiste en dos abrazaderas, cada una de las cuales tiene un eje. Las dos abrazaderas se ubican en la posición deseada alrededor del perfil de la unidad, se unen entre sí y se aseguran con los tornillos de bloqueo. Incluye todos los tornillos de conexión necesarios del actuador.

Muñón móvil

Montaje con patas

El montaje con patas consiste en un soporte delantero y uno trasero. Incluye todos los tornillos de conexión necesarios del actuador.

Montaje con patas

back to top