Skip to content Skip to navigation
Montaje con rosca SN

Montaje con rosca SN

Ésta es la única, la Supernut® roja original.  La tuerca SN ha sido una de las mejor vendidas de Thomson BSA durante los últimos 25 años.  Se ofrece en una amplia gama de tamaños adecuados para tornillos de 3/16" a 1 1/2" de diámetro.  Construida con un polímero de propiedad que ofrece excelente eficiencia y vida útil, esta tuerca es para quienes necesitan una solución de husillo de bolas de alto rendimiento en un receptáculo compacto.  Si se requiere operación antiholgura, pruebe nuestros productos SNAB o XC.  Se ofrecen en estilo de montaje con rosca; hay bridas de montaje opcionales disponibles.

Descripción general

Especificaciones de montaje de rosca SN (unidades métricas)

Diám.
(mm)
Avance (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Especificaciones de montaje de rosca SN (unidades imperiales)

Diám.
(pulg.)
Avance (pulg., salvo que se indique lo contrario)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

Puntos destacados del montaje con rosca SN


  • Clásico de eficacia comprobada
  • Menos de 0,010 pulg. de holgura
  • Ideal para quienes necesitan una solución de husillo de bolas de alto rendimiento en un receptáculo compacto
  • Excelente eficiencia y vida útil

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD