QS 3/4 L 60

QS 3/4 L 60
Eixo rápido, polegada

QuickShaft , 0.75 in Diâmetro, Classe L, Aço carbonoRockwell C Mín. 60, 60 in

Tempo de entrega:  Next Day*
$99.55 cada**

  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 0.7500
[ToleranceValues] .7495/.7490

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Padrão
Material, eixo Aço carbono 1566
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Comprimento 1.524 mm / 60 in
Diâmetro 19 mm / 0,750 in
Peso 7,500 lb/in
Profundidade do encaixe, mínima 1,524 mm / 0,060 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: