2AT35AL1155.7 Y=17.85 - Prodotto obsoleto

Produto 2AT35AL1155.7 Y=17.85 agora é um item obsoleto.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT35AL1155.7 Y=17.85
2AT35AL1155.7 Y=17.85

Profile Rail, T-Series Esfera Montagem, 2 Carriage, 1 Rail, 1155.7 mm Long, Size: 35 mm, X=80 mm, Y=17.85 mm, Obsolete


  • Vendidos apenas como conjunto
  • Os carregadores são dimensionalmente combinados aos trilhos durante a montagem
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[B]100 mm
[B1]34 mm
[B2]33 mm
[F1]9 mm
[F2]14 mm
[G]15.26 mm
[G2]11 mm
[J]40 mm
[J1]29 mm
[L] Comprimento do carregador117 mm
[L1]62 mm
[M1]6.6 mm
[N]82 mm
[S1]M10 
[S2]M8 
[X] Dim80 mm
[Y] Dim17.85 mm
[Y2]17.85 mm
Comprimento1155.7 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
Número de carregadores
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight4.1 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade25000 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade31498 N
Classificação de carga estática28000 N
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: