2 1/2 L

2 1/2 L
2 1/2 L

Shaft, 60 Case, 2.4985 / 2.4993 in Diameter, Classe L, Steel, 60 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 202 in Longo +/- 1/16 in

Lead Time:  1 Day *

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real2.4985 / 2.4993 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal2.5 in
Comprimento202 in +/- 1/16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Profundidade do encaixe0.100 in
Redondeza0.000080 in
Weight1.391 lb/in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: