1TSR7ZMUUC1+80.5 Y=3.2MM Y2=2.3MM

1TSR7ZMUUC1+80.5 Y=3.2MM Y2=2.3MM
1TSR7ZMUUC1+80.5 Y=3.2MM Y2=2.3MM

Profile Rail, MicroGuide Esfera Montagem, Size: 7 mm, Normal Grade, Z Style, Pré-carga leve Preload, X=15 mm, Y=7.5 mm

each**

  • Conjunto de carregador e trilho
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem8 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]17 mm
[B1]7 mm
[B2]5 mm
[F1]2.4 mm
[F2]4.2 mm
[G2]2.4 mm
[J]6.5 mm
[J1]4.7 mm
[L] Comprimento do carregador23.5 mm
[L1]8 mm
[L3]13.5 mm
[N]12 mm
[S1]M2X2.5 
[X] Dim15 mm
[Y]7.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
GradeNormal 
PreloadPré-carga leve 
Style NamePadrão 
Tamanho do trilho (nominal)7 mm

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade733 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade924 N
Classificação de carga estática1440 N
Classificação do momento da guinada estática2.55 Nm
Classificação do momento de arremesso estático2.55 Nm
Classificação do momento do rolo estático5.1 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: