1 1/4 L SS RL

1 1/4 L SS RL
60 Case, polegada

60 Case , 1.25 in Diâmetro, Classe L, Aço inoxidável 440 CRockwell C Mín. 50

Tempo de entrega:  5 Days*
$1810.85 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 202.0 in  Tolerância +/- 0,03125

Adicionar ao carrinho

  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 1.2500
[ToleranceValues] 1.2495/1.2490 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem opção
Material, eixo Aço inoxidável 440C
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 50
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Comprimento 5.131 mm / 202 in
Diâmetro 32 mm / 1,250 in
Peso 0,348 lb
Profundidade do encaixe, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: