1 1/4 L PD CPPE RL

1 1/4 L PD CPPE RL
1 1/4 L PD CPPE RL

Shaft, 60 Case, 1.2490 / 1.2495 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Chrome Plated Steel, Ends Not Plated, 60 Rockwell C Min., Comprimento aleatório (RL), 178 in Longo

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • A cromagem é fina, cromo denso com uma espessura de 0,00005-0,0001"
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real1.2490 / 1.2495 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[G]5/16-18 
[X] Dim6 in
Comprimento178 in  

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Material, ShaftChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Número UPC662486162247 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Profundidade do encaixe0.080 in
Redondeza0.000080 in
Weight61.9 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?