Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Cx

Sistema de guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Cx

La guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Cx (en pulgadas según estándar industrial) presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart con hasta 216 veces la vida útil o 6 veces la capacidad de carga de los rodamientos convencionales.  Con el diseño inherente de autoalineación en todas las direcciones RoundRail Advantage de los rodamientos con bujes de bolas Super Smart, permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.

La guía lineal con 1Cx viene en tres versiones:

1CA con soporte continuo (dos cojinetes  simples o uno doble)
1CB con doble soporte continuo (dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes dobles)
1CC con doble soporte continuo (superficie de tabla con dos cojinetes dobles o cuatro cojinetes)

Descripción general

Puntos destacados de 1Cx


  • Disponible en diámetros de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2  pulg.
  • Ahorro en los costes: ahorre tiempo y dinero preparando las superficies de montaje para atornillar las guías
  • Se utiliza como solución de soporte, transporte y guía de carga 
  • Se utiliza en aplicaciones de soporte continuo donde se requiere rigidez
Soporte continuo simple 1CA

  • 2 cojinetes Super Smart con buje de bolas tipo abierto o
  • 1 cojinete doble Super Smart con buje de bolas tipo abierto
  • 1 conjunto de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace
Soporte continuo doble 1CB

  • 4 cojinetes Super Smart con buje de bolas tipo abierto o
  • 2  cojinetes dobles Super Smart con buje de bolas tipo abierto 
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace 
Soporte continuo doble 1CC con superficie de tabla

  • 4 cojinetes Super Smart con buje de bolas tipo abierto o
  • 2 cojinetes dobles Super Smart con buje de bolas tipo abierto 
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace
  • 1 superficie de tabla de montaje con pieza de trabajo y fijación para conjunto de husillo de bolas

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top