Rodamientos de rodillos RoundWay®
Thomson inventó el rodamiento lineal de rodillos RoundWay® para el uso en aplicaciones con cargas altas y de trabajo pesado. El rodamiento RoundWay combina la capacidad de carga alta de los rodillos recirculantes de acero mecanizados y endurecidos con un bloque de montaje de hierro rígido maleable, lo cual proporciona alta capacidad de carga con un desplazamiento lineal suave. Los rodillos conectados por cadenas permiten que el RoundWay se desplace a velocidades extremadamente altas en entornos contaminados implacables.