Rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel
Los rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel ofrecen grandes mejoras en la eficiencia, productividad y exactitud con respecto a los rodamientos simples planos de alta fricción. El diseño totalmente de acero hace que esta línea de productos de rodamiento resulte ideal para sustituir rodamientos simples en aplicaciones con alta temperatura. La construcción rígida los hace sumamente durables en comparación con los rodamientos con bujes de bolas que tienen componentes de polímero. Cuando se instalan en un cojinete Thomson estándar, los rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel pueden autoalinearse hasta 3° en todas las direcciones.