Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El nivel de precisión y el tamaño compacto del rodamiento Miniature Instrument hacen que el mismo sea ideal para utilizarlo en mecanismos o dispositivos pequeños que requieren de una gran repetibilidad y capacidad de respuesta. Al reemplazar los rodamientos lisos de alta fricción, el consistente bajo coeficiente de fricción de los rodamientos Instrument elimina los efectos de stick-slip (arrastre/adherencia) y proporciona un rendimiento lineal y sin complicaciones. Cada rodamiento Instrument se puede proporcionar con un juego de ejes 60 Case LinearRace para minimizar el montaje, lo cual optimiza el rendimiento y la precisión del sistema.
| Rodamientos con bujes de bolas Miniature Instrument |
Diámetro del calibre de trabajo (pulgadas) |
Número de pieza del 60 Case LinearRace |
Longitud máxima del LinearRace (pulgadas) |
Capacidad dinámica de carga (1) (lbf) |
|---|---|---|---|---|
| INST 258-SS | 0,1250 / 0,1247 | LRI 2 | 12 | 7 |
| INST 369-SS | 0,1875 / 0,1872 | LRI 3 | 12 | 9 |
| INST 4812-SS | 0,2500 / 0,2497 | LRI 4 | 12 | 19 |
| Conjuntos de rodamientos con bujes de bolas Miniature Instrument y conjuntos LinearRace |
Diámetro nominal (pulgadas) |
Diámetro exterior (pulgadas) |
Longitud del rodamiento con bujes de bolas (pulgadas) |
Número de circuitos de bola |
| INST 2 MS1 | 0,1250 | 0,3125 / 0,3121 | 0,500 / 0,485 | 3 |
| INST 3 MS1 | 0,1875 | 0,3750 / 0,3746 | 0,562 / 0,547 | 3 |
| INST 4 MS1 | 0,2500 | 0,5000 / 0,4996 | 0,750 / 0,735 | 3 |
| Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1626 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].