XD48B200-0750LLXRMMSN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak XD, 48 Vdc, Carga dinámica: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Máx. longitud de carrera: 750 mm, Control: conmutación del motor de señal de bajo nivel + salida de indicador de fin de carrera
- Electrak® XD – Actuador lineal de alta potencia con carrera, carga y opciones de control líderes en el mercado para reemplazar de la mejor manera los sistemas hidráulicos
- Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak XD puede soportar los entornos más hostiles.