QSSS 1 1/2 L 42

QSSS 1 1/2 L 42
Quick Shaft, pulgadas

QuickShaft , 1.5 in Diámetro, Clase L, Acero inoxidable 440 C50 Rockwell C Mín., 42 in

Plazo de entrega:  Next Day*
$522.23 cada uno**

  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[ToleranceValues] 1.4994/1.4989 in

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Estándar
Material, eje Acero inoxidable 440C
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Longitud 1.067 mm / 42 in
Diámetro 38 mm / 1,500 in
Peso 21,000 lb/in
Profundidad de carcasa, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: