QS 5/8 L PD 60

QS 5/8 L PD 60
Quick Shaft, pulgadas

QuickShaft , 0.625 in Diámetro, Clase L, Acero al carbono60 Rockwell C Mín., 60 in

Plazo de entrega:  Next Day*
$301.58 cada uno**

  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica
  • Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[G] #8-32
[X] 4.0000
[ToleranceValues] 0.6245/0.6240 in

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Preperforado
Material, eje Acero al carbono 1566
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Opción Pretaladrado (PT) Pretaladrado
Longitud 1.524 mm / 60 in
Diámetro 16 mm / 0,625 in
Peso 5,160 lb/in
Profundidad de carcasa, mínima 1,016 mm / 0,040 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: