KGS-4020-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-4020-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 40 mm X 20 mm X 6000.00 mm, Derecha, ±12 µm/300mm, Cantidad de surcos: 2

Cortado a medida:

Mín.: 26.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Redondear con una precisión de 0,01 mm


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 39.70 mm (1.563 in)
D2 35.81 mm (1.410 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Diámetro 40 mm
Diámetro de la raíz 35,800 mm (1,409 in)
Avance 20,0 mm
Longitud roscada del husillo 6.000 mm
Material del husillo Acero de aleación
Dirección de la rosca Derecha
Precisión de avance 12 µm/300mm
Cantidad de surcos 2
Tipo de rosca Roscado
Peso total 0,009 kg/mm

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: