7822259

7822259
7822259

Actuador, PPA, 36 V CC, 1500 lbf, Sensor de láminas, 0.37 in/s Velocidad de carrera con carga completa, Especial

Lead Time:  120 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
End Play, Max0.04 in
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke18 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónSensor de láminas 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión36 V CC 
Weight17.6 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.37 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.49 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?