75-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Gato de husillo mecanizado

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Upright, Standard, 75 ton Capacidad, 10.66:1 Relación de transformación, Standard Threaded End

$21063.78 cada uno**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 10.66:1
Diámetro del husillo 127 mm / 5,00 in
Avance del husillo 17 mm / 0,67 in
Diámetro de la raíz del husillo 109 mm / 4,29 in
Giros del husillo por pulgada 16
Peso 493 kg / 1.087,00 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Serie 4140
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 667.233 N / 150.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0062 N·m / 0,0550 in.-lb.
Par de entrada máx. 930,55 N·m / 8.236,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 20,90 kW / 28,00 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 214 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 81.705 N / 18.368 lbf
Par de arrastre en vacío 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Eficiencia del husillo de elevación 26%
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 2.769 mm/min / 109 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: