5HL-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

5HL-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Gato de husillo de bolas

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo de bolas, Upright Keyed, High Lead, 5 ton Capacidad, 24:1 Relación de transformación, Standard Threaded End

Plazo de entrega:  4 semanas*
$4917.28 cada uno**
Longitud Máxima de carrera

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in

Configuración del Gato

  • Velocidad, fuerza, ciclo de trabajo, aceleración mejorados
  • Ciclo de trabajo más extenso (baja fricción)
  • Requiere menos potencia de motor
  • Mejor precisión de posicionamiento

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 24:1
Diámetro del husillo 38 mm / 1,50 in
Avance del husillo 25 mm / 1,00 in
Diámetro de la raíz del husillo 29 mm / 1,14 in
Giros del husillo por pulgada 24
Peso 36 kg / 79,20 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Cementado 4150
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 44.482 N / 10.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0019 N·m / 0,0170 in.-lb.
Par de entrada máx. 17,29 N·m / 153,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 0,56 kW / 0,75 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 280 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 7.117 N / 1.600 lbf
Par de arrastre en vacío 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Par de retención en retroceso 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 1.829 mm/min / 72 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: