512P35A1NZ
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Carro de rodillos serie 500, 35mm, Estándar, Precisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Raspador metálico, Depósito de aceite adicional,
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
- Capacidades de carga líderes en la industria
- Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson Accumax