5/8 L DC RL

5/8 L DC RL
5/8 L DC RL

Eje, 60 Case, 0.6240 / 0.6245 in Diámetro, Carcasa profunda, Clase L, Acero, 60 Rockwell C mín., Longitud irregular, 202 in Largo

Lead Time:  3 Days  *
each**

  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available as random lengths.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]0.625 in
Diámetro real [d]0.6240 / 0.6245 in 
Longitud202 in  

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial8 Ra microinch Max 
ClaseClase L 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0,001 in por pie acumulativa (0,002 in TIR) 
MaterialAcero 
Material, ShaftAcero 
Número UPC662486845676 
Option Deep Case (DC)Carcasa profunda 
Redondez0.000080 in
Unión cónica0.0001 in
Weight17.4 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: