30HL-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo de bolas, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Capacidad, 10.66:1 Relación de transformación, Standard Threaded End
Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  Con una precisión de 0.01 in
- Velocidad, fuerza, ciclo de trabajo, aceleración mejorados
- Ciclo de trabajo más extenso (baja fricción)
- Requiere menos potencia de motor
- Mejor precisión de posicionamiento