30-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

30-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Gato de husillo de bolas

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo de bolas, Upright Rotating, Standard, 30 ton Capacidad, 32:1 Relación de transformación, Travel Nut Position A

$12393.98 cada uno**
Longitud Máxima de carrera

Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  Con una precisión de 0.01 in

Configuración del Gato

  • Velocidad, fuerza, ciclo de trabajo, aceleración mejorados
  • Ciclo de trabajo más extenso (baja fricción)
  • Requiere menos potencia de motor
  • Mejor precisión de posicionamiento

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: Inches

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 32:1
Diámetro del husillo 76 mm / 3,00 in
Avance del husillo 17 mm / 0,66 in
Diámetro de la raíz del husillo 63 mm / 2,48 in
Giros del husillo por pulgada 48
Peso 180 kg / 396,30 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Cementado 4150
Material de la tuerca Acero endurecido 1117/8620
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 266.893 N / 60.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Par de entrada máx. 56,83 N·m / 503,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 2,61 kW / 3,50 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 438 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 66.750 N / 15.006 lbf
Par de arrastre en vacío 6,779 N·m / 60,000 in.-lb.
Par de retención en retroceso 6,779 N·m / 5,000 ft.-lb.
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 914 mm/min / 36 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: