2AT25AL1240.0 Y=20.0MM - Producto obsoleto
Producto 2AT25AL1240.0 Y=20.0MM ahora es un artículo obsoleto.
La familia de productos ha quedado obsoleta. Revise nuestra oferta actual de productos a través de nuestra página de descripción general de perfiles de rieles.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Serie T, 25mm, Estándar,
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
Mín.: 176.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm
- La alta flexibilidad se convierte en un recorrido radial clase N solo de salida.
- La construcción del canal "U" exclusivo permite que el riel se flexione para adaptarse a bases deficientes de máquinas o errores de alineación.
- Instalación menos costosa y más rápida gracias a que se elimina la necesidad de una base mecanizada costosa y herramientas especiales.
- Reemplazo directo para guías de perfiles lineales todas de acero convencionales.