2.5-MSJ-IK 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Inverted Keyed, Standard, 2-1/2 ton Capacidad, 12:1 Relación de transformación, Standard Threaded End
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in
- Bajo ruido
- Ideal para cargas verticales y livianas
- Seguridad para cargas estáticas
- Menor costo