1AT25AL380.0 Y=10.0MM - Producto obsoleto

Producto 1AT25AL380.0 Y=10.0MM ahora es un artículo obsoleto.

La familia de productos ha quedado obsoleta. Revise nuestra oferta actual de productos a través de nuestra página de descripción general de perfiles de rieles.

1AT25AL380.0 Y=10.0MM

Serie T, 25mm, Estándar,

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
Cortado a medida:

Mín.: 176.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm


  • La alta flexibilidad se convierte en un recorrido radial clase N solo de salida.
  • La construcción del canal "U" exclusivo permite que el riel se flexione para adaptarse a bases deficientes de máquinas o errores de alineación.
  • Instalación menos costosa y más rápida gracias a que se elimina la necesidad de una base mecanizada costosa y herramientas especiales.
  • Reemplazo directo para guías de perfiles lineales todas de acero convencionales.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 70,0 mm
[A1] 35,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 23,5 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 57,0 mm
[E2] 45,0 mm
[H] 36,0 mm
[H1] 29,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N1] 12,0 mm
[N5] 8,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro A - Estándar
Tamaño 25
Longitud del riel 380,0 mm (14,96 in)
Material Aleación de aluminio
Cantidad de carros 1
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Peso 0,703 kg (1,549 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Capacidad de carga estática 15.000 N (3.372 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: