15-MSJ-IK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

15-MSJ-IK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Gato de husillo mecanizado

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Inverted Keyed, Standard, 15 ton Capacidad, 24:1 Relación de transformación, Standard Threaded End

Plazo de entrega:  4 semanas*
$6028.20 cada uno**
Longitud Máxima de carrera

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in

Configuración del Gato

  • Bajo ruido
  • Ideal para cargas verticales y livianas
  • Seguridad para cargas estáticas
  • Menor costo

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 24:1
Diámetro del husillo 57 mm / 2,25 in
Avance del husillo 13 mm / 0,50 in
Diámetro de la raíz del husillo 43 mm / 1,68 in
Giros del husillo por pulgada 48
Peso 71 kg / 157,30 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Serie 4140
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 133.447 N / 30.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Par de entrada máx. 73,89 N·m / 654,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 1,12 kW / 1,50 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 144 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 11.023 N / 2.478 lbf
Par de arrastre en vacío 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Eficiencia del husillo de elevación 37%
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 914 mm/min / 36 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: