10SS-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acero inoxidableEngranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Inverted Rotating, 3.33 ton Capacidad, 8:1 Relación de transformación, Travel Nut Position A
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in
- Resistencia a la corrosión para ambientes demandantes
- Bajo ruido
- Ideal para cargas verticales y livianas
- Seguridad para cargas estáticas