Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Aunque los ejes pueden parecer iguales al ojo no entrenado, las prácticas y los estándares de fabricación tienen gran impacto sobre la redondez, rectitud, dureza del receptáculo y todas las cualidades de los ejes que preocupan a los clientes de Thomson. Los ejes 60 Case de Thomson se fabrican de acuerdo con las normas de calidad más altas en una planta registrada según ISO 9000:2000 y, cuando se utilizan con rodamientos con bujes de bolas Thomson, aseguran óptimo rendimiento y vida de desplazamiento del rodamiento.
Diámetro Rango |
Descripción de clase | Opción | Material | Tipo |
---|---|---|---|---|
Pulgadas: 1/8" a 4" | L: rodamientos con bujes de bolas y cojinetes XA, abiertos, ajustables, rodamientos Super y Super Smart S: bujes de bolas tipo A N: Rodamientos de rodillos de aguja D: Rodamientos Die Set XL: Rodamiento blando XR G: Eje con surco para bolas para utilizar con bujes de bolas Super |
Estándar Pretaladrado Cromado Extremos simples Receptáculo profundo |
Acero al carbono Acero inoxidable 440C Tubular 52100 Acero inoxidable 316 |
Cortado a medida Longitud aleatoria Longitud aleatoria Mecanizado especial |
mm: 5 a 80 | MM: Para utilizar con bujes de bolas en medidas métricas (tolerancia ISO H6) |
Patrón de orificios pretaladrados T1 Patrón de orificios pretaladrados T2 |
Acero al carbono Acero inoxidable 440C |
Cortado a medida Longitud aleatoria Longitud aleatoria Mecanizado especial |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Para descargar los modelos siguientes, deberá iniciar sesión.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].