Skip to content Skip to navigation

Os estágios pré-montados e prontos para a instalação fornecem baixo atrito, são leves, com movimento preciso para uma variedade de configurações de carga de momento ou normais. As aplicações de mercado incluem automação fabril, médica, embalagens, máquinas ferramenta, semicondutores, impressão, montagem automotiva, aeroespacial e processamento de alimentos. As mesas de deslizamento estão disponíveis como guias lineares de trilho redondo personalizadas, sistemas de turnkey completos com motores, acionadores, controles e acessórios eletromecânicos.

A vantagem de trilho redondo: A capacidade inerente de um sistema de rolamento de buchas esféricas de trilho redondo para acomodar o desalinhamento de torção (causado por imprecisões no carro ou base da máquina ou deflexão da máquina) com um pequeno aumento no estresse aos componentes do rolamento. O projeto de alinhamento automático em todas as direções permite um caminho ultra suave quando montado em superfícies preparadas com larga tolerância.

Visão geral

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Stroke

mmmm

Modelos CAD