Sistemi di guida RoundRail

Pre-assemblati, pronti per l'installazione producono un basso attrito, movimenti fluidi e precisi per una vasta gamma di configurazioni di carico o di momento di carico normale. Le applicazioni sul mercato includono l'automazione di fabbrica, il campo medico, l'imballaggio, macchine utensili, semiconduttori, stampa, assemblaggio automotive, aerospaziale e della trasformazione dei prodotti alimentari. Le tavole scorrevoli sono disponibili come guide lineari personalizzabili RoundRail , per sistemi a multiasse chiavi in mano completi di motori, azionamenti, controlli e accessori elettromeccanici.

Il vantaggio RoundRail :La relativa capacità del cuscinetto a sfere radiali RoundRail Ball Bushing ® di adattare il cattivo allineamento torsionale (causato da imprecisioni di trasporto o di base o nella Lavorazione o per flessioni della macchina ) con un piccolo aumento della tensione sui componenti del Cuscinetto. L'auto-allineamento in tutte le direzioni permette uno spostamento ultra-preciso quando il montaggio è effettuato su superfici preparate con più ampie tolleranze.

Supporto d'estremità 1Bx

Il supporto per sistema di guida lineare RoundRail 1Bx presenta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart , alberi 60 Case LinearRace , e supporti di estremità.  (Imperiali)

Disponibile nei diametri 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 e 1-1/2 in pollici.Maggiori informazioni sul supporto di estremità 1Bx >

Supporto di estremità 1Nx

Il supporto  per sistema di guida lineare RoundRail 1Nx presenta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart , alberi 60 Case LinearRace , e supporti di estremità.  (Metrico)

Disponibile nei diametri 8, 12, 16, 20, 25, 30 e 40 mm .Maggiori informazioni sul supporto di estremità 1Nx >

Supporti continui 1Cx

Supporto continuo 1Cx  per guida lineare RoundRail monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart , alberi 60 Case LinearRace e rotaie a supporto continuo.  (Imperiali)

Disponibili in diametro 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 pollici.Maggiori informazioni sui supporti continui 1Cx >

Supporto continuo 1Px

Il supporto per sistema di guida lineare RoundRail 1Px presenta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart , alberi 60 Case LinearRace , e rotaie di supporto continue.  (Metrico)

Disponibile nei diametri 12, 16, 20, 25 e  30 mm .Maggiori informazioni sui supporti continui 1Px >

1Vx FluoroNyliner

I sistemi di guida lineare RoundRail 1Vx FluoroNyliner sono preassemblati, pronti per l'installazione e forniscono un minore attrito, un movimento regolare ed accurato per una vasta gamma di momenti o configurazioni di carico normale ed è adatto ad ambienti di lavaggio o contaminati.  (Imperiali)

Disponibili nei diametri 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 in pollici.Maggiori informazioni sul 1Vx FluoroNyliner >

Montaggio laterale 1Dx

Sistema di guida lineare a montaggio laterale 1Dx offre una durata maggiore nello stesso involucro e monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart che ha fino a 216 volte la durata o 6 volte la capacità di carico dei cuscinetti convenzionali,  (Imperiali)

Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, e 1 in pollici.Maggiori informazioni sul montaggio laterale 1Dx >

Rotaie a doppio albero 2DA

Questa guida lineare dalle prestazioni collaudate ha un profilo estremamente basso e le caratteristiche rotaie esterne con massimo spazio  tra i cuscinetti in diversi orientamenti.  Questo consente all'utente un alto grado di inclinazione, imbardata e rollio.  I carrelli sono pienamente supportati per la massima (multidirezionale) applicazione di carico senza la preoccupazione per la deflessione dell'albero (Imperiali)

Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, e 1 in pollici .MAggiori iformazioni sulla rotaie a doppio albero 2DA >

2CA Twin Shaft Web

Le guide lineari 2CA Twin Shaft Web fornisce un'alta capacità di momento oscillante , alta rigidità, e facile installazione.  La guida  Twin Shaft Web monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart che ha fino a 216 volte la durata o 6 volte la capacità di carico dei cuscinetti convenzionali. (Imperiali)

Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, e 1  in pollici .Maggiori informazioni su 2CA Twin Shaft Web >

Accessori per guide lineari

Proteggere carrelli e rotaie da contaminanti trovati nella maggior parte delle applicazioni industriali.Maggiori informazioni sugli accessori per guide lineari >