Skip to content Skip to navigation

영국식과 미터식 리드 스크류의 설계 계획에서 기본적인 차이점은 무엇입니까?

리드 스크류는 인치 및 미터 사이즈로 모두 생산됩니다. 인치 표준은 개조된 ACME 나사산 스타일이며, 미터 표준은 개조된 사다리꼴 스타일입니다. 나사산 형태는 둘 간에 매우 유사하며, 어느 하나가 다른 하나보다 성능에 큰 이점이 있지는 않습니다. 인치 또는 미터식 제품의 선택은 일반적으로 다음 2가지 문제로 귀결됩니다. 내 애플리케이션에 가장 이상적인 리드(1회전당 이동 거리)는 무엇이며, 내가 설계하는 장비에 고유한 장치는 무엇인가? 많은 경우, 인치 또는 미터의 선택은 단순히 리드의 가용성에 달렸습니다. 리드 상수가 제어 시스템에 입력되면 스크류는 인치식이든, 미터식이든 거의 차이가 없습니다.

back to top