Skip to content Skip to navigation

액추에이터를 역구동할 수 있습니까?

일반적으로 산업용 선형 액추에이터는 역구동하지 않으며, 카탈로그에 제시된 정적 하중 용량을 갖습니다. 정밀 선형 액추에이터는 일반적으로 스스로 구동하며, 장착된 모터에 의존하여 하중을 유지합니다.

역구동이란 전원이 공급되지 않을 때 스크류, 액추에이터 또는 시스템의 하중으로 인해 장치가 역방향으로 작동할 수 있는 것을 말합니다. Thomson 제품을 사용하는 대부분의 경우, 이는 전력이 공급되지 않을 때 중력으로 인해 너트가 스크류를 따라 진행하거나 액추에이터가 원위치로 돌아가거나 슬라이드를 움직이는 것을 의미합니다.

Thomson은 산업용 선형 액추에이터의 다양한 수단을 통해 역구동을 방지합니다. ACME 형 액추에이터(Electrak 1 및 2)는 자가 잠금식 개조형 ACME 너트를 사용합니다. 볼 스크류 액추에이터 모델에는 회전 방지 홀딩 브레이크가 있습니다.

한 가지 예외는 Thomson Max Jac입니다. 여기에는 홀딩 브레이크가 포함되어 있지 않습니다. 볼 스크류 버전은 중간 하중에서 역구동할 수 있습니다. 일부 Thomson 액추에이터는 고객의 요구 사항에 따라 브레이크 없이 생산될 수 있습니다.

back to top