7.º eje colaborativo MovoTrak CTU
El primer y verdadero extensor de rango colaborativo para cobots, con configuraciones de detección de colisiones para beneficios revolucionarios en programación y control. MovoTrak CTU es un sistema listo para usar que ofrece una implementación rápida y sencilla en diversas funciones robóticas y agrega un rango de operación horizontal de hasta 10 m para aumentar significativamente la productividad y la producción. Compatible incluso con los cobots de mayor tamaño en el mercado, incluido el UR20 de Universal Robots, el 7.º eje ofrece opciones de montaje flexibles y cuenta con un diseño de doble unidad lineal para una carga de momento máxima y rigidez.