Atuadores lineares elétricos Thomson
Por meio da Thomson Industries, você tem acesso imediato à maior quantidade de atuadores lineares padrão e personalizados no mercado moderno, além de nossos 40 anos de experiência em engenharia e aplicações. Nós podemos fornecer soluções de posicionamento para uma imensa gama de aplicações em fora-de-estrada móveis para cargas dinâmicas. Apresentamos a linha Thomson:

+ Electrak HD
- Barramento CAN J1939 integrado
- Proteção para sobrecarga
- Calibragem por ponto de acionamento eletrônico
- Fim do curso, tensão, monitoramento de corrente
- Atuação antirrotação padrão
- Entrada de prioridade manual integrada
- Certificado para CE, RoHS, REACH (EU)
- Eletrônica on-board
- Freio dinâmico / Freio de imobilização
- Monitoramento de temperatura

+ Acelerador Electrak
- Design compacto
- Parafuso de avanço com autotravamento
- Tubo de extensão em aço inoxidável
- Adaptador em alumínio anodizado
- Classe de proteção IP69K
- Feedback de posição analógico
- Proteção de meio curso e fim de curso embutida
- Invólucro em alumínio revestido com E-coat
- Conector ou fios flutuantes
- Opções eletrônicas integradas

+ Electrak 1
- Aplicações para tarefas intermitentes
- Totalmente independente/vedado
- Fácil intercâmbio com o modelo hidráulico ou pneumático
- Desempenho constante e repetível em condições rigorosas
- Opção "pot-feedback"
- Limites fim-de-curso embutidos
- Proteção contra sobrecarga térmica
- Especificações marítimas opcionais

+ Electrak 10
- Atuador na/fora-de estrada original (on/off-highway)
- Robusto, forte e confiável
- Suporta ambientes agressivos
- Tubo de extensão em aço inoxidável
- Modelos de parafuso acme/esfera
- Ampla gama de voltagens DC
- Alta taxa de ciclo de trabalho x carga
- Ampla faixa de temperatura
- Opção "pot-feedback"
- Proteção contra sobrecarga térmica
- Especificações marítimas opcionais

+ Max Jac
- Projetado para aplicação industrial
- Parafusos tipo esfera e sem-fim
- Velocidades de até 60mm/seg; impulso de até 800 N; curso de até 300 mm
- Resistente ambientalmente, classe de proteção IP69K com faixa de temperatura de -40°C a +85°C
- Invólucro anodizado resistente à corrosão com adaptador e tubo em aço inoxidável
- Ciclo de trabalho de até 100%
- Opções de feedback de posição codificador ou analógico sem contato

+ Electrak 050
- Pequeno, silencioso, leve
- Comprimento retraído muito pequeno
- Baixo custo
- Invólucro plástico livre de corrosão
- Chaves de limite fim-de-curso
- Opção "pot-feedback"
- Proteção contra sobrecarga térmica
- Especificações marítimas opcionais

+ Whispertrak
- Muito silencioso, com baixos níveis de ruído menores que 45 dBa
- Compacto e compatível, facilitando a inserção em aplicações já existentes
- Manutenção zero durante toda a vida útil (média de 10.000 ciclos à carga máxima)
- Solda ultrassônica da carcaça proporciona vedação de alto grau
- Proteção antirrespingo durante a operação
- Permite submersão fora de operação

+ Electrak PPA-DC
- Forte, versátil, durável
- Ciclo de trabalho elevado
- Comprimentos de curso longos
- Variedade de modelos de voltagem DC
- Maior gama de opções
- Especificações marítimas opcionais