Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O novo actuador linear Max Jac da Thomson é um dos actuadores mais robustos que pode encontrar actualmente no mercado. Este é o resultado de décadas de experiência adquirida pela Thomson com o fabrico de actuadores lineares para o mercado de dispositivos móveis fora de rodovias. O Max Jac foi concebido para funcionar sem que seja necessário efectuar a manutenção quando for utilizado e ambientes adversos como fertilizantes, lama, areia, jactos de água a alta pressão, neve com lama, água salgada, neve, calor ou fortes vibrações. O Max Jac não é apenas fisicamente robusto mas permite um desempenho elevado - com a velocidade elevada, eficiência e precisão de um envelope compacto. Tal como acontece com todos os produtos da Thomson, se o Max Jac não cumprir os seus requisitos, teremos todo o gosto em fabricar uma versão personalizada que corresponda exactamente às suas especificações.
Especificações do Desempenho | parafuso sem fim MX**W |
parafuso de esferas MX**B |
---|---|---|
Carga Dinâmica Máx.: N (lbf) | 500 (112,4) | 800 (179,8) |
Carga Estática Máx.: N (lbf) | 2000 (449,6) | 100-350** |
Velocidade Máx. Sem Carga: mm/s (pol/s) | 33 (1,3) | 60 (2,36) |
Velocidade Máx. Com Carga Total: mm/s (pol/s) | 19 (0,75) | 30 (1,18) |
Tensões de Entrada Disponíveis: VCC | 12, 24 | |
Comprimentos do Curso Padrão: mm (pol) | 50, 100, 150, 200, 250*, 300* (2, 4, 6, 8, 10, 12) |
|
Temperatura de Funcionamento: ºC (F) | -40 a +85 (-40 a +185) | |
Ciclo de funcionamento com carga total @ 25 ºC |
25% | |
Folga Axial Máxima: mm (pol) | 0,3 (0,012) | |
Binário de Retenção: Nm (lbf-pol) | 2 (18) | |
Secção Cruzada do Avanço: mm² (pol²) | 1 (0,002) | |
Opções de Comprimento dos Cabos: mm (pol) |
300 (11,8), 1600 (63) | |
Classe de Protecção | IP66, IP69K | |
Resistência ao Spray de Sal h | 500 | |
Ciclos de vida útil | 500000*** | |
Sinal de Feedback da Posição Analógica: VCC | 0,5 a 4,5 | |
Feedback da Posição do Codificador | Entrada de 5 VCC, 2 canais |
* Cursos possíveis apenas para os modelos do parafuso de esferas
** A força estática (isto é, a força de tracção) de um parafuso de esferas varia consoante o n.º de ciclos executados e o respectivo carregamento
*** Relativamente aos actuadores do parafuso de esferas com um curso de 100 mm, a carga média é de 500 N e é necessário mudar a direcção da carga
Atuadores Lineares | 7067 KB | |
Atuadores Lineares | 7159 KB |
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual | 404 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].