Skip to content Skip to navigation
Genel özet

Standart RoundRail Mil Düzeneği

Özel RoundRail Mil Düzeneği Seçenekleri

RoundRail Shafting Customization

Tasarımınızı özel bir mil düzeneği çözümüyle optimize etmek için buraya tıklayın.

Daha Fazla Bilgi

Çoğu lineer hareket sistemi için önemli bir bileşen olan roundrail mil düzeneği pürüzsüz ve düşük sürtünmeli bir platform sağlar ve standart hassasiyetin kabul edilebilir ya da düşük bileşen maliyetlerinin kritik olduğu uygulamalar için idealdir.

Neden Thomson RoundRail Mil Düzeneği?

70 yıldan fazla süredir kendi hassas yatak millerini üretme deneyimine sahip Thomson sınıfının en iyisi muhafaza sertliği ve derinliği, yüzey kaplaması, yuvarlaklık, düzlük ve silindiriklik sağlar. Ve Thomson Lineer Bilyalı Burç® Yataklarıyla kullanıldığında, gezinme ömrü ve yük kapasitesi geleneksel modellere kıyasla önemli ölçüde artar.

Thomson Lineer Bilyalı Burç Yatakları hakkında daha fazla bilgi edinin

Özelleştirme Seçenekleri

Lineer hareket projeleriniz, standart teklifimize uymayan bir mil düzeneği gerektirdiğinde, Thomson yetenekli makine uzmanları, uygulamanız için gerekli olan parçayı elde etmek için 60 Case® milin uçlarında veya uzunluğu boyunca çok çeşitli özel işleme çalışmaları gerçekleştirebilir. Özelleştirme yeteneklerimizin örnekleri arasında delme ve/veya açma, özel toleranslar, frezeleme, tornalama, uzatılmış uzunluklar, özel kaplamalar/cilalar ve çok daha fazlası bulunur.

Nereden başlayabilirsiniz?  

Thomson, roundrail mil düzeneği satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:

Teknik Makaleler

  • Yuvarlak mı Kare mi? Uygulamanız için İdeal Lineer Kılavuz Hangisi

    Yük kapasitesi, kullanım ömrü ve üretim kolaylığındaki gelişmeler, sürekli genişleyen bir uygulama yelpazesinin neredeyse sürtünmesiz lineer kılavuzdan yararlanmasına izin verdi. 1970'lerde kare veya profil ray, lineer kılavuzun piyasaya sürülmesinden bu yana, tasarım mühendisi en önemli soruyla karşı karşıya kaldı: yuvarlak mı kare mi?

    Daha fazla bilgi
  • Uygulamanız için Doğru Lineer Rayları Seçmek

    Lineer teknolojilerin ana türleri arasında nasıl seçim yapılacağı ve lineer bileşenlerin seçiminde temel husus olarak maliyet yerine tasarım gereksinimlerini kullanarak optimum performans sağlayan otomasyon sistemlerinin nasıl tasarlanacağı.

    Daha fazla bilgi
  • Döndürme Elemanı Lineer Yatakları ve Kılavuzları Seçme ve Uygulama

    Belirli bir uygulama için doğru yatağı belirlemek, zamandan ve aşırı maliyetlerden tasarruf etmek için gereklidir. Her yatak türünün tasarım dengelerini anlamak, uygulamanız için doğru yatağı doğru bir şekilde boyutlandırmak ve seçmek için önemlidir. Bu makale, ana lineer yatak ve kılavuz türlerine genel bir bakış sağlayacak, bunların belirli uygulamalar için nasıl belirleneceğini açıklayacak ve yaygın uygulama sorunlarının nasıl giderileceğini açıklayacaktır.

    Daha fazla bilgi
Bir Ürün Bul
back to top