Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson BSA hassas kurşun vidalar lineer hareket sistemlerinizi genişletmek için mükemmel ekonomik bir çözümdür. 25 yıldan fazladır, Thomson BSA endüstride en yüksek kalitede kurşun vida tertibatlarını tasarlamış ve üretmiştir. Hassas dönme makinelerimiz Our precision rolling machines ensure accurate positioning to 0.003 in/ft oranında bir doğru bir konumlandırma sağlar ve PTFE kaplama işlemimiz daha düşük sürüklenme torkuna sahip ve daha uzun dayanan tertibatlar üretir.
Tasarımınızı özel bir kılavuz vida çözümüyle optimize edin.
Hassas lineer uygulamalarda kılavuz vidaların popüler bir seçenek olmasının nedeni nedir? Yalnızca bunların sağladığı birçok faydayı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda bu bileşenleri tasarım projeleriniz ve uygulamalarınıza nasıl dahil edebileceğinizi öğreneceksiniz.
Sunum: Saurabh Khetan, Ürün Serisi Yöneticisi - Kılavuz Vidalar, Thomson
Thomson Screw Ürün Mühendisi Jeff Johnson vidalı millerin ve vida açma millerinin bazen aynı uygulamada kullanılabileceğini belirtiyor. Genellikle, vidalı miller çok fazla yük veya dayanıklılık gerektiren sektör uygulamalarında kullanılırken, vida açma milleri daha düşük hacimli, hafif uygulamalarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte vida açma milleri millerin, boyların ve somun yapılarının hızlı bir şekilde değiştitirilmesi sayesinde fazlasıyla özelleştirilebilirdir. Bir vida teknolojisinin seçiminde maliyet genellikle öncelikli husus değildir. Aralarındaki farkları öğrenmek için bu videoyu seyredin.
Kılavuz vida uygulamanıza en uygun motor hangisi? Düzgün bir biçimde entegre edilmiş bir kılavuz vida ve motor maliyetleri azaltabilir, performansı artırabilir, bakımı basitleştirebilir ve daha yüksek prototipleme esnekliği sağlayabilir. En sık görülen yaklaşımlardan üçü arasında bir harici şaft kaplini uygulanması; kılavuz vidanın motor şaftı ile kalıcı ya da yarı kalıcı biçimde sigortalanması ve çıkarılabilir bağlantıların kullanılması yer almaktadır. Bu makalede, bu seçeneklerin karşılaştırılmasındaki temel hususlar ele alınmaktadır.
Daha fazla bilgiBu makalede, lineer hareket uygulamalarınız için kılavuz vidaların belirlenmesi hakkında beş temel soru yanıtlanmaktadır.
Daha fazla bilgiBSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Minyatür Kılavuz Vidalar | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 11795 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 4302 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 4294 KB | |
Kademe Motoru Doğrusal Aktüatörü | 3467 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | — | — | |
Mini Kılavuz Vida Grupları (< 4mm çap) | — | — | |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | — | — | |
Mini Kılavuz Vida Somunları (< 4mm çap) | — | — | |
VİDALAR | |||
Kılavuz Vidalar - İnç | — | — | |
Kılavuz Vidalar - Metrik | — | — | |
Mini Kılavuz Vidalar (< 4mm çap) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].