Skip to content Skip to navigation
Colunas de elevação DMD / DMA

Colunas de elevação DMD / DMA

As colunas de elevação DMD e DMA são unidades de altura ajustável auto suportáveis projetadas para uma variedade de aplicações industriais, tais como mesas de trabalho, transportadores, carregadores/descarregadores, e muitos outros.

Essa capacidade de ajuste de altura serve especialmentea ambientes de trabalho que precisamatender às exigências ergonômicas específicas para uma ampla variedade de posições do operador.

Resistentes e robustas, estas colunas fornecem capacidade de torque de alta carga em uma estrutura de alumínio anodizado extrudado e auto suportável. Incorporadas no projeto estão unidades de atuadores Electrak da Thomson nas versões acme e de parafuso esférico.

As proteções de meio e final de curso incluem uma embreagem de sobrecarga juntamente com um design de ranhuras em T em todo o perfil da coluna.

Visão geral

Especificações de Desempenho DMD/DMA

Especificações de
Desempenho
DMD (VDC) DMA (VAC)
Tipo de Chave de Fenda Acme  Esferas Acme Esferas
Opções de Voltagem de
Entrada
12, 24, 36 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Comprimento Máximo de
Curso: mm (pol)
600 (24) 600 (24)
Carga Dinâmica Máx: N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga estática máx: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidade Máxima Sem
Carga: mm/s (pol/s)
54 (2,12) 61 (2,4) 48 (1,89) 61 (2,4)
Velocidade Máxima de Carga
Total: mm/s (pol/s)
32 (1,26) 37 (1,46) 38 (1,5) 37 (1,46)
Carga máx.Torque:
Nm (lbf-pol.)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
Ciclo de trabalho em carga
total @25ºC (77°F):
25% 25% (45s ON tempo limite)
Temperatura de Operação:
ºC (ºF)
-25 a +65 (-15 a +150) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de Proteção IP65 IP45
Comprimento do cabo:
mm (pol)
2000 (78,7) 2000 (78,7)
Controles Compatíveis Varia por modelo
Utilize o nosso Seletor de Produtos para uma seleção adequada

Recursos e Opções DMD/DMA

  • Coluna emalumínio anodizado extrudado
  • Restringido internamente
  • Freio em unidades de parafuso esférico
  • Auto travamento em unidades acme
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de meio/fim de curso
  • Proteção do motor por chave térmica com reinicialização automática
  • Porca de segurança em todos os modelos de parafuso esférico
  • Ranhuras em T em todo o perfil
  • Certificação CE
  • Potenciômetro linear opcional

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

back to top