Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A precisão Thomson BSA de parafusos de avanço é uma solução econômica excelente para suas necessidades de movimento linear. Há mais de 25 anos, a Thomson BSA tem projetado e fabricado os conjuntos de parafusos de avanço da mais alta qualidade na indústria. Nossas máquinas de rolamento de precisão garantem posicionamento preciso de 0.003 pol/pé e o processo de revestimento produz conjuntos que têm menor torque de arrasto e mais longo.
Otimize seu projeto com uma solução de parafuso de avanço personalizado.
Por que os parafusos de avanço são uma escolha tão popular para aplicações lineares de precisão? Aprenda não apenas sua longa lista de benefícios, mas como você pode colocar esses componentes para funcionar em seus projetos e aplicativos de design.
Apresentador: Saurabh Khetan, gerente de linha de produto – parafusos de avanço, Thomson
Jeff Johnson, Engenheiro de fusos/parafusos da Thomson, diz que os fusos de esferas e os parafusos de avanço, algumas vezes, podem ser usados nas mesmas aplicações. Normalmente, os fusos de esferas são usados na indústria que exige muita carga ou durabilidade enquanto que os parafusos de avanço são usados em aplicações menores, de carga mais leve. No entanto, os parafusos de avanço permitem adaptações especiais com capacidade para intercambiar rapidamente roscas, tamanhos, configurações de porca. Em geral, o custo não é uma consideração principal quando se escolhe uma tecnologia de fusos/parafusos. Assista a este vídeo e veja as diferenças.
Qual motor é adequado para sua aplicação de parafuso de avanço? Um parafuso e motor de avanço devidamente integrados podem reduzir custos, aumentar o desempenho, simplificar a manutenção e fornecer maior flexibilidade de prototipagem. Três das abordagens mais comuns incluem implementar um acoplamento de eixo externo, fundir permanente ou semipermanentemente o parafuso de avanço e o eixo do motor, e usar conexões destacáveis. Este artigo aborda as principais considerações ao comparar essas opções.
Saiba maisEste artigo responde a cinco perguntas-chave sobre a especificação de parafusos de avanço para suas aplicações de movimento linear.
Saiba maisBSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Parafusos de avanço em miniatura | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 11795 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 4302 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 4294 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 3467 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
Conjuntos de miniparafusos de avanço (< 4 mm de diâmetro) | — | — | |
PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
Miniporcas de parafusos de avanço (< 4 mm de diâmetro) | — | — | |
PARAFUSOS | |||
Parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
Miniparafusos de avanço (< 4 mm de diâmetro) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].