Skip to content Skip to navigation
Parafusos de rosca em V

Fusos de Rosca em V

Os parafusos com rosca em V da Thomson BSA oferecem a capacidade de se obter resoluções de posicionamento muito altas.  O avanço por turno pode ser tão pequeno quanto 0,0125 polegadas, o que é bom para aplicações como estágios de microscópios e locais em que um ajuste fino é vital. Alguns tamanhos estão disponíveis em aço 1018.   Super-porcas de alinhamento e parafusos com rosca esquerda são fornecidos mediante solicitação especial.  A precisão do parafuso de avanço é de 0,015 pol./pé.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações de parafuso de rosca em V

Diam.
(pol.)
Parafuso de avanço (in)
0,0125 0,0208  0,0250 0,0278 0,0313 0,0333 0,357 1
mm
0,0417 0,0500 0,0625 0,0769 0,0833
6
mm
X  
1/4 X X X X X X X X
3/8 X X X X X X
1/2 X X X X X

Destaques sobre parafusos de rosca em V

  • Acabamento polido de aço inoxidável 303
  • Alguns tamanhos estão disponíveis em aço 1018
  • As super-porcas de alinhamento e parafusos com rosca esquerda são fornecidos mediante solicitação.
back to top