Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La rigidità dei rulli della serie 500 si ottiene usando l'equivalente di un installazione "back-to-back" del cuscinetto, integrata da rulli speciali che sono ingabbiati per prevenire il contatto dei bordi di carico del rullo quando è presente un disallineamento . Questo comporta una minore deformazione elastica mentre il carico aumenta rispetto a un carrello a sfere o un installazione faccia a faccia del cuscinetto. Le guide lineari hanno una maggiore capacità di carico sulla sfera a causa della superficie di contatto maggiore per tutta la lunghezza del rullo. Una sfera fornisce un singolo punto di contatto , mentre un rullo offre una maggiore area di contatto . Ciò si traduce in una capacità di carico notevolmente superiore e minore usura con il minimo attrito volvente.
Carriage Tipo/Dimensione (mm) |
Stretto | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alto | AltoLungo | Corto | Lungo | ||
25 | X | X | X | X | |
35 | X | X | X | X | |
45 | X | X | X | X | |
55 | X | X | X | X | |
65 | X | X | |||
Tipo | A | B | C | D |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 9042 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 19276 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7212 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
Profile Rail Roller Carriage Styles | 252 KB | |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].