Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le colonne di sollevamento DMD e DMA sono unità autoportanti, regolabili in altezza, progettate per svariate applicazioni industriali come tavoli da lavoro, nastri trasportatori, caricatori/scaricatori e molte altre.
Questa capacità di regolazione in altezza serve soprattutto in ambienti di lavoro che devono soddisfare specifiche esigenze ergonomiche per una vasta gamma di posizioni dell'operatore.
Resistenti e robuste, queste colonne offrono una capacità di coppia di carico elevata in un telaio autoportante in alluminio estruso anodizzato. Nel progetto sono incorporate unità di attuatori Electrak di Thomson in entrambe le versioni a vite a circolazione di sfere o filettatura trapezia.
Le protezioni a metà e a fine corsa includono una frizione di sovraccarico lungo una scanalatura con slot a T sull'intero profilo della colonna.
Specifiche delle prestazioni | DMD (V CC) | DMA (V CA) | ||
---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento a vite | Filettatura trapezia |
A ricircolo di sfere |
Filettatura trapezia |
A ricircolo di sfere |
Opzioni di tensione di ingresso |
12, 24, 36 | 115 @ 1Φ (60) 230 @ 1Φ (50/60) 400 @ 3Φ (50) |
||
Lunghezza di corsa massima: mm (in) |
600 (24,0) | 600 (24.0) | ||
Carico dinamico massimo: N (lbs) |
2250 (500) | 6800 (1500) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Carico statico massimo: N (lbs) |
11350(2550) | 18000(4050) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Velocità massima senza carico: mm/s (in/s) |
54 (2,12) | 61 (2,4) | 48 (1.89) | 61 (2.4) |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) |
32 (1,26) | 37 (1,46) | 38 (1,5) | 37 (1.46) |
Coppia di carico massima: Nm (lbf - in) |
565 (5000) | 710 (6300) | 565 (5000) | 710 (6300) |
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C (77 ºF) |
25% | 25% (45 s su limite di tempo) | ||
Temperatura d’esercizio: ºC (ºF) |
da -25 a +65 (da -15 a +150) | da -25 a +65 (da -15 a +150) | ||
Classe di protezione | IP65 | IP45 | ||
Lunghezza cavo: mm (in) | 2000 (78.7) | 2000 (78.7) | ||
Controlli compatibili | Variano in base al modello Utilizzare il nostro Selettore prodotti per scegliere il modello più adatto |
Thomson presenta i vantaggi della sincronizzazione di colonne di sollevamento multiple utilizzando un unico dispositivo di controllo. Questo video mostra come azzerare i dispositivi di retroazione con encoder su tutte le colonne, anche con carico a offset. Utilizzabile in applicazioni quali workstation ergonomiche di grandi dimensioni o comodini medici.
Attuatori lineari | 7159 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
DMD/DMA Lifting Column Installation | 82 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].