Ejes LinearRace

A diferencia de los ejes comunes, los ejes 60 Case LinearRace® de Thomson se fabrican de acuerdo con las más altas normas de calidad en una planta registrada según ISO9000:2000.  Nuestras técnicas se actualizan permanentemente con conocimiento patentado que se logró gracias a más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales.  El uso de ejes 60 Case LinearRace con bujes de bolas Thomson asegura óptimo rendimiento y vida del desplazamiento del rodamiento.


Technical Training Videos

Ejes estándar 60 Case

Durante más de 50 años, Thomson ha producido ejes lineales de precisión para bujes de bolas lineales Thomson y otras aplicaciones Thomson. Ofrecemos la más amplia gama del mercado actual de ejes, rieles de soporte y bloques de soporte, en medidas métricas y en pulgadas.Aprenda más >

Ejes rápidos 60 Case

Los ejes rápidos 60 Case de Thomson son ejes  cortados previamente y embalados en longitudes de depósito en tamaños en medidas imperiales y métricas estándar populares en la industria; se preservan con aceite y se embolsan con VCI para un almacenamiento de largo plazo y se etiquetan a los fines prácticos.Aprenda más >

Ejes de aluminio

Los ejes ultralivianos de aluminio LinearRace de Thomson representan una alternativa liviana para el 60 Case estándar de Thomson en aplicaciones con rodamientos simples.  Con la ventaja de ser un 65% más livianos, nuestros ejes ultralivianos de aluminio también ofrecen una resistencia a la corrosión superior para entornos de lavado y sumergidos.    

Aprenda más >

Mecanización especial

Durante más de 50 años, Thomson ha producido ejes lineales de precisión para rodamientos lineales con bujes de bolas Thomson y otras aplicaciones Thomson. Ofrecemos la más amplia gama de ejes en pulgadas, en medidas métricas y con mecanización especial.Aprenda más >

Bloques de soporte de eje

Los bloques de soporte de eje se utilizan para soporte de extremo o intermitente donde las cargas son livianas y un poco de deflexión del eje no representa un problema.  Elija entre tres tipos distintos: de perfil bajo, estándar o bridado. (En medidas métricas e imperiales.)Obtenga más información sobre los bloques de soporte >

Rieles de soporte de eje

Los rieles de soporte se utilizan para soporte de ejes continuos y se pueden usar en sentido horizontal o vertical.  Se ofrecen en acero de perfil bajo y en aluminio estándar con o sin orificios pretaladrados.  (En medidas métricas e imperiales.)Obtenga más información sobre los rieles de soporte >

Conjuntos de riel de eje

Los conjuntos de riel de eje y los conjuntos de riel de eje bajo de Thomson  permiten una instalación sencilla de  la pista lineal.  Montamos el eje sólido de acero o el eje tubular liviano en los rieles de soporte  que están preparados para la instalación instantánea  con pernos.Aprenda más >

Soportes Waymount

Los soportes Waymount están específicamente diseñados para el uso con el rodamiento RoundWay.  Se pueden utilizar dos o más para ofrecer ajuste y soporte intermitente en toda la longitud del eje.Obtenga más información sobre los soportes Waymount >