Skip to content Skip to navigation

Las columnas de elevación Thomson están diseñadas con el mismo cuidado y la misma experiencia que la serie de actuadores lineales Thomson líderes en la industria. Durante el proceso de desarrollo, nuestra atención se centró en el ahorro de espacio, un diseño moderno, un rendimiento alto y un funcionamiento seguro. Con nuestra opción sin necesidad de mantenimiento, una fácil instalación y un embalaje liviano, estas columnas de elevación son la primera opción para las aplicaciones domésticas, médicas y para el lugar de trabajo.

Descripción general


Tipos de aplicaciones de automatización en el sector médico y de ergonomía

Equipos de accesibilidad

Thomson

  • Elevadores para silla de ruedas
  • Dispositivos de elevación
  • Adaptación para discapacitados
  • ...

Sillas ajustables

Thomson

  • Sillones dentales
  • Sillas de peluquero
  • Sillas para maquillaje

Equipos para hospital

Thomson

  • Máquinas de rayos X
  • Mesas de operaciones
  • Elevadores para camas y

Muebles

Thomson

  • Escritorios ajustables
  • Bancos de trabajo
  • Mesas y camas

Columnas de elevación Thomson serie LC

Comparación de modelos

LC1600 LC2000 LC3000
Descripción La extrusión de dos piezas con capacidad de carga de 1600 N es ideal para aplicaciones sensibles a los costos en las que la proporciones extensión-retracción no son tan críticas. La extrusión de tres piezas con capacidad de carga de 2000 N y el mecanismo de husillo telescópico proporcionan una proporción ideal de extensión-retracción. Extrusión de tres piezas con mecanismo de accionamiento mediante husillo de bolas brinda una capacidad de 3000 N y alto momento de carga.
Tipo de husillo Trapezoidal Husillo de avance telescópico Husillo de bolas
Peso Ideal Bueno Bueno
Funcionamiento silencioso Ideal Bueno Bueno
Relación de extensión-retracción Bueno Ideal Mejor
Longitud mínima de unidad retraída Bueno Ideal Mejor
Capacidad de carga Bueno Mejor Ideal
Capacidad de par de carga Bueno Bueno Ideal
Ciclo de trabajo Bueno Ideal Bueno
Velocidad Mejor Ideal Bueno
Protección del mitad de carrera No* No*

* Protección de sobrecarga de mitad de carrera disponible si se utiliza el control DCG.

Otros productos de actuadores para aplicaciones médicas

Actuadores sin varilla LM80

Los actuadores sin varilla LM80 Thomson están diseñados de manera única para una operación ...

Actuadores lineales Whispertrak

Los actuadores lineales Whispertrak tienen un diseño elegante y compacto para flexibilidad de ...

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD
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
LC Series Lifting Columns 2D/3D Interactive Models
back to top